Cerchiamo una persona da inserire nel nostro team in Officina Meccanica.
Responsabilità:
Machining associate - Operaio specializzato conduzione centro cnc con controllo fanuc iso su turni.
Mansioni principali:
Set-up, programmazione e conduzione di macchine CNC Nakamura orizzontali con controllo Fanuc ISO.
Controllo qualità delle lavorazioni mediante strumenti di misura di precisione (calibri, micrometri, ecc.).
Manutenzione ordinaria delle macchine e supporto alla gestione dell'efficienza produttiva.
Requisiti:
- Formazione tecnica
- Lettura del disegno meccanico
- Intraprendenza, flessibilità, capacità di lavorare in team
Cosa offriamo:
Orario di lavoro: 8 ore su turni (1° e 2°) dal lunedì al venerdì
Luogo di lavoro: Pessano con Bornago - Milano
Contratto di lavoro: Determinato per sostituzione temporanea.
Contesto di lavoro: dinamico con forte spinta al miglioramento continuo, organizzazione per processi, con autonomia nelle proprie attività e condivisione con il proprio team delle procedure e dei risultati ottenuti.
Formazione: su processi aziendali, aggiornamenti normativi, soft skills.
Certificazioni: l’azienda nel 2023 ha ottenuto la “Certificazione sulla parità di genere” e la certificazione “Best Place to Work”
L’annuncio è rivolto ad ogni genere e alle categorie protette.
Endress Hauser: azienda multinazionale svizzero-tedesca, leader mondiale nella tecnologia di misura e automazione per applicazioni di processo e di laboratorio. L'azienda, con sede a Reinach, in Svizzera, ha raggiunto un fatturato netto di circa 3,7 miliardi di euro nel 2023 con una forza lavoro totale di oltre 17.000 persone. www.endress.com.