Stanowisko Inżyniera Serwisu ma charakter wyjazdowy, usługa serwisu jest świadczona na obiekcie przemysłowym, u klienta. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za diagnostykę i naprawę (gwarancyjne i pogwarancyjne), wzorcowanie, uruchamianie oraz przegląd urządzeń pomiarowych.
Miejsce pracy: województwo łódzkie i ościenne.
Nasze oczekiwania:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektrotechnika, automatyka)
- min. 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, mile widziane w branży chemicznej, spożywczej, wodno-ściekowej, energetycznej lub biotechnologicznej
- doświadczenie w testowaniu i naprawach urządzeń elektronicznych oraz w obsłudze urządzeń automatyki przemysłowej
- dobra znajomość języka angielskiego m.in. w zakresie czytania dokumentacji technicznej
- mile widziana znajomość systemów CRM (szczególnie SalesForce)
- uprawnienia SEP do 1 kV
- prawo jazdy kat. B
- samodzielność i dobra organizacja pracy.
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
- zatrudnienie w firmie mającej 30% udział w rynku
- konkurencyjne wynagrodzenie oraz premię roczną
- kompleksowy, 3-miesięczny program wdrożeniowy w centrali oraz warsztacie stacjonarnym
- systematyczne szkolenia w kraju i za granicą w fabrykach Endress+Hauser
- narzędzia pracy, w tym samochód do użytku prywatnego
- pakiet benefitów: opieka medyczna dla Ciebie i Twoich bliskich – pakiet premium w Medicover
- pakiet benefitów: kafeteria Medicover Benefits
- pakiet benefitów: karta lunchowa Edenred
- przyjazną, życzliwą i swobodną atmosferę, jesteśmy na Ty.
Aplikuj już teraz!