Endress+Hauser w ramach działań strategicznych rozwija obszar sprzedaży projektowej mający za zadanie wspierać klientów w poprawie wydajności i efektywności procesów produkcyjnych.
Osoba na stanowisku Kierownik / Kierowniczka Projektu w Dziale Sprzedaży jest odpowiedzialna za realizację procesu sprzedażowego w zakresie projektów wg wewnętrznej metodyki projektowej. Zarządza projektami, monitoruje postęp prac, rozwiązuje problemy techniczne oraz jest odpowiedzialna za komunikację z interesariuszami projektu zarówno klientami, jak i osobami współpracującymi.
Praca ma charakter stacjonarny, kontakt z klientem odbywa się za pośrednictwem telefonu oraz narzędzi on-line. Możliwe są sporadyczne wyjazdy na obiekt w celu przeprowadzenia wizji lokalnej (90% praca w biurze, 10% praca wyjazdowa).
Zakres odpowiedzialności:
- Analiza zapytań i umów pod kątem technicznym
- Doradztwo techniczne i przygotowanie oferty - przygotowywanie danych do sporządzenia kompletnej oferty (karty katalogowe, rysunki urządzeń itp.)
- Współpraca z fabrykami E+H i firmami trzecimi
- Przygotowanie specyfikacji E+H dla projektantów i klientów końcowych - analiza zapytań pod kątem technicznym.
- Udział w zespołach projektowych lub / i prowadzenie projektów
- Zachowanie systematyki projektowej i jakość danych w systemach.
Czego oczekujemy od kandydatów?
- wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki to: automatyka, elektronika, chemia, fizyka, mechatronika, elektrotechnika, ochrona środowiska, inżynieria procesowa lub pokrewne
- min. 5-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- praktyczne doświadczenie w pracy z klientem
- silna orientacja na sprzedaż w modelu Customer Centric
- umiejętność prowadzenia projektów
- orientacja na współpracę
- znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
Co zyskasz dołączając do naszego zespołu?
- rozwój zawodowy w obszarze sprzedaży i prowadzenia projektów
- zatrudnienie w stabilnej, międzynarodowej firmie oferującej renomowane produkty i usługi najwyższej jakości,
- atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatkowo system premiowy,
- pakiet benefitów: opieka medyczna, karta sportowa, karta lunchowa, system kafeteryjny, praca w ergonomicznym i nowoczesnym biurze, dostępny parking.
Jeśli interesuje Cię nasza oferta prosimy o przesyłanie aplikacji przy użyciu przycisku aplikowania.