Flexible Arbeitszeit ohne Kernzeit in Vollzeit 40 Std. 

 

Unser Standort in Maulburg ist Teil des internationalen Familienunternehmens Endress+Hauser. Mit weltweit 2.700 Mitarbeitenden entwickeln und produzieren wir innovative Füllstand- und Druckmesstechnik für die industrielle Prozessautomatisierung.
 
Das Team der Produktsicherheitsingenieure besteht aktuell aus 17 Kolleginnen und Kollegen und ist Teil des Hauptbereiches "Technologie". In Zusammenarbeit mit den Produktentwicklern sorgen wir dafür, dass die notwendigen Zertifikate vorliegen, so dass unsere Geräte weltweit in alle Branchen verkauft werden können.


Aufgabe + Herausforderungen 

  • Koordination von weltweiten Produktzulassungen für die Bereiche Explosionsschutz und elektrische Sicherheit
  • Ausarbeitung von Gerätekonzepten zur Produktsicherheit in Zusammenarbeit mit der Entwicklung, dem Produktmanagement und externen Partnern (beispielsweise TÜV, DEKRA, CSA und NEPSI)
  • Erstellung der Zulassungsunterlagen sowie Begleitung des gesamten Zulassungsprozesses 
  • Beratung des Produktmanagements hinsichtlich der Produktsicherheit 
  • Aufbau und Pflege eines persönlichen Netzwerkes mit externen Partnern, auch durch Besuche vor Ort 
  • Beobachtung von Normen, Richtlinien und Vorschriften hinsichtlich Auswirkung auf unsere Produkte sowie die Mitwirkung in den Normungsgremien 
  • Organisation und Begleitung von internen Audits, Abnahmeprüfungen und Besuchen der Prüfstellen

 

Qualifikation + Profil 

  • Technisches Studium und mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabenbereich 
  • Kenntnisse in Elektronik und Schaltungstechnik 
  • Kenntnisse in den Bereichen Explosionsschutz und elektrische Sicherheit, sowie idealerweise den entsprechenden Normen (IEC 60079, IEC 80079, IEC 61010, C 22.2 NO 30, NEC 500/505)
  • Eigeninitiative und ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft 
  • Handlungsorientierung sowie Umsetzungskompetenz 
  • Kontaktfähigkeit in Verbindung mit Überzeugungsstärke und Verhandlungsgeschick 
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 

Vorteile + Zusatzleistungen

  • Gewachsene Firmenkultur basierend auf Vertrauen, Respekt und Teamgeist
  • Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihre berufliche als auch persönliche Entwicklung
  • Kostenfreies Deutschlandticket und gute Anbindung an den ÖPNV, Bahnhof 5 Gehminuten entfernt 
  • Eine betriebliche Altersversorgung, zahlreiche interne Gesundheitsangebote, eine abwechslungsreiche Auswahl im Betriebsrestaurant sowie die Möglichkeit, bis zu zwei Jobräder zu leasen   
  • Mobiles Arbeiten (bis zu 25% der Arbeitszeit)

 

Kontakt + Bewerbung

Unsere Stelle spricht Sie fachlich und menschlich an? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Ansprechpartnerin für Ihre Bewerbung ist Lea Lupien.

 

#LI-LL2

 

 

#LI-LL2