Das Praxissemester oder die Abschlussarbeit bietet dir hervorragende berufliche Möglichkeiten. Du verknüpfst die Praxis mit den theoretischen Inhalten deines Studiengangs.


Du beschäftigst dich in deiner Praxisphase (Thesis oder Pflichtpraktikum) mit einem dieser Themen

 

Praxissemester oder Abschlussarbeit: Skalierbare Drucklösung für Fertigungsdokumente
In diesem Projekt analysierst du die bestehende Lösung zum Drucken von Fertigungsdokumente und entwickelst eine leistungsfähige Alternative. Dabei wählst du eine geeignete Architektur und Technologie aus und implementierst eine skalierbare Lösung, die Effizienz und Flexibilität in der Produktion steigert.Du möchtest ein praxisorientiertes Projekt in der Industrie umsetzen und einen echten Mehrwert für Produktionsprozesse schaffen? Dann ist dieses Thema perfekt für dich!

Studiengang: Informatik oder Wirtschaftsinformatik

 

Abschlussarbeit: Papierlose Fertigung – Automatische Erfassung von Arbeitsvorgängen
In dieser Arbeit evaluierst du Methoden zur automatischen Erfassung von Arbeitsvorgängen in Produktionssteuerungssystemen an manuellen Arbeitsplätzen. Ziel ist es, papierbasierte Prozesse durch innovative Technologien wie RFID oder e-Ink Labels zu ersetzen und so Effizienz, Transparenz und Nachverfolgbarkeit zu verbessern. Durch praktische Tests und theoretische Analysen vergleichst du verschiedene Ansätze, bewertest ihre Machbarkeit und entwickelst Handlungsempfehlungen für die Umsetzung in der Fertigung. Wenn du dich für digitale Produktionsprozesse begeisterst und innovative Lösungen aktiv mitgestalten möchtest, dann bewirb dich jetzt und treibe mit uns die Digitalisierung unserer Produktion voran!
Studiengang: Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Wirtschaftsinformatik

 

Abschlussarbeit: Entwicklung von Sicherheitsanforderungen für einen Temperaturschalter mit IO-Link Interface 
In dieser Abschlussarbeit entwickelst du Sicherheitsanforderungen für einen Temperaturschalter mit IO-Link Feldbusschnittstelle gemäß der Norm IEC 62443-4-2, die in der Industrie zur Sicherstellung von IT-Sicherheit in Automatisierungsprodukten eingesetzt wird. Dein Ziel ist es, die Anforderungen zu definieren, die notwendig sind, um den Security-Level SL-C 1 zu erreichen, was für die Sicherheit des Produkts vor Cyberbedrohungen entscheidend ist. Du analysierst die Norm und wendest sie auf einen bestehenden Prototyp an, entwickelst Sicherheitsmaßnahmen und testest deren Umsetzung. Wenn du Interesse an der sicheren Entwicklung von Software hast und die IT-Sicherheit in industriellen Anwendungen verbessern möchtest, dann bewirb dich jetzt und hilf uns, den Schutz von Produktionssystemen vor Cyberrisiken zu gewährleisten!
Studiengang: Informatik

 

Abschlussarbeit: Erkennung der Curie-Temperatur durch Maschinelles Lernen
In dieser Abschlussarbeit entwickelst du einen neuen Algorithmus zur Bestimmung der Curie-Temperatur mithilfe von Maschinellem Lernen. Ziel ist es, bestehende Datensätze zu nutzen, um durch KI-Methoden die Curie-Temperatur präziser und effizienter zu erkennen. Du wirst einen neuen Algorithmus entwickeln und die Ergebnisse mit denen eines bereits etablierten Algorithmus vergleichen. Dabei analysierst du die Vor- und Nachteile beider Ansätze und bewertest ihre Genauigkeit sowie Effizienz. Wenn du dich für Künstliche Intelligenz, Datenanalyse und die Anwendung von Maschinellem Lernen in der Physik interessierst, dann bewirb dich jetzt und arbeite an einer innovativen Lösung zur Bestimmung von physikalischen Parametern!
Studiengang: Informatik

 

Das solltest du mitbringen

  • Passender Studiengang

  • Gute Studienleistungen

  • Große Begeisterung für dein Thema

  • Stetige Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft

  • Lösungsorientiertes und analytisches Denken

  • Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

 

Das sind deine Vorteile

  • Intensive Förderung durch erfahrene Ansprechpartner

  • Modernes Arbeitsumfeld

  • Spannende und eigenverantwortliche Aufgaben

  • Entwicklungsprojekte in einem international tätigen Familienunternehmen

  • Umfangreiches Weiterbildungsangebot

  • Betriebliches Gesundheitsmanagement

  • Leckeres und günstiges Mittagessen in unserem Restaurant

Kontakt + Bewerbung  

Die Ausschreibung spricht dich an? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser HR Jobportal unter careers.endress.com

Solltest du weitere Fragen haben, kannst du dich gerne telefonisch unter 08361/308-500 melden.